Otturatori, con sensore

Otturatori, con sensore
Materiale

Corpo

    • Acciaio inox 1.4305

Puntale

    • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

    • Plastica PA 6, nero, opaco

Cavo

    • Termoplastica PUR, nera

Magnete

    • Magnete permanente

Sensore

    • Plastica PA 6, nero, opaco

Dado

    • Acciaio inox A2 (ISO 8675)

Assemblaggio

Il sensore separato incluso e la clip del sensore possono essere montati con la chiave a brugola inclusa. La direzione di derivazione del cavo del sensore può essere determinata individualmente.
1. Spingere il sensore sul lato della clip del sensore.
2. Serrare la vite esagonale interna del sensore con una forza manuale leggera (max. 0,1 Nm).
3. Agganciare la clip del sensore nella scanalatura anulare dello stantuffo indice in qualsiasi posizione.
4. Ruotando la clip del sensore, è possibile regolare la direzione di derivazione del cavo del sensore.
Nota: Per evitare interferenze, nessun campo magnetico dovrebbe agire sugli otturatori compatti.

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22123.0004
22123.0005
22123.0006
22123.0008
22123.0010
22123.0012
22123.0016
22123.0104
22123.0105
22123.0106
22123.0108
22123.0110
22123.0112
22123.0116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Specifica d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2 min.
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
Peso
(g)

99.19 €

1 4 giorni 4senza arrestoM8 x 11641.561611.5412.51034

99.95 €

1 4 giorni 5senza arrestoM10 x 11946.581812.55181246

103.46 €

1 4 giorni 6senza arrestoM12 x 1.52354.592212.56251462

105.76 €

1 4 giorni 8senza arrestoM16 x 1.52864.5122614.58.52817105

110.85 €

1 4 giorni 10senza arrestoM16 x 1.52864.5122614.59.53817106

118.65 €

1 4 giorni 12senza arrestoM20 x 1.53378153316.511.54022200

128.14 €

1 4 giorni 16senza arrestoM24 x 23385203818.5135427296

105.47 €

1 4 giorni 4con arrestoM8 x 11641.561611.5412.51034

107.16 €

1 4 giorni 5con arrestoM10 x 11946.581812.55181249

112.08 €

1 4 giorni 6con arrestoM12 x 1.52354.592212.56251466

117.48 €

1 4 giorni 8con arrestoM16 x 1.52864.5122614.58.52817112

123.68 €

1 4 giorni 10con arrestoM16 x 1.52864.5122614.59.53817117

130.02 €

1 4 giorni 12con arrestoM20 x 1.53378153316.511.54022206

145.50 €

1 4 giorni 16con arrestoM24 x 23385203818.5135427313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard knob Temperatura max.(°C) 75 Temperatura min.(°C) -25
Pomello Plastica PA 6, nero, opaco Puntale Acciaio inox 1.4305 nichelato Dado Acciaio inox A2 (ISO 8675)
Cavo Termoplastica PUR, nera Magnete Magnete permanente Sensore Plastica PA 6, nero, opaco

Supporto tecnico