Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22060.0903 |
22060.0904 |
22060.0905 |
22060.0906 |
22060.0908 |
22060.0910 |
22060.0912 |
22060.0916 |
22060.0920 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d1 | b (mm) | d (mm) | l (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.14 € | 1 | 4 giorni | M3 | 50 | 2.35 | 55 | 17 | ||
17.95 € | 1 | 4 giorni | M4 | 51 | 3 | 55 | 18 | ||
16.92 € | 1 | 4 giorni | M5 | 50 | 4 | 60 | 21 | ||
16.81 € | 1 | 4 giorni | M6 | 60 | 4.7 | 60 | 30 | ||
17.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 60 | 6.45 | 70 | 39 | ||
18.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | 8 | 80 | 66 | ||
24.42 € | 1 | 4 giorni | M12 | 80 | 9.8 | 80 | 72 | ||
24.98 € | 1 | 4 giorni | M16 | 100 | 13.5 | 105 | 144 | ||
26.33 € | 1 | 4 giorni | M20 | 100 | 17 | 115 | 162 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
d1
b(mm)
d(mm)
l(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali