Anello
Schermo
anello
Bandiera
Note
Ulteriori informazioni su richiesta.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4217.B001
Materiale | PVC speciale rinforzato con fibra di nylon, rosso RAL 3020 | D(inch) | 30 | Specifica | con riflettore |
---|---|---|---|---|---|
l x b(mm) | 220 x 40 | Peso(g) | 16 |
Si trova sulla pagina di Nastri di avvertenza, with lettering "Remove Before Flight", with reflector, il codice articolo è il seguente: 4217.B001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4217.B001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali