Nastri di avvertenza, woven, embroidered with lettering "Remove Before Flight"

Nastri di avvertenza, woven, embroidered with lettering "Remove Before Flight"
Materiale

Anello

    • Ottone, nichelato

anello

    • Acciaio legato, nichelato

Bandiera

    • Tessuto Poliestere, rosso RAL 3020

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4217.B004

Codice componente
4217.B004
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tessuto Poliestere, rosso RAL 3020 D(inch) 30 l x b(mm) 135 x 28
Peso(g) 8.6

Si trova sulla pagina di Nastri di avvertenza, woven, embroidered with lettering "Remove Before Flight", il codice articolo è il seguente: 4217.B004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4217.B004.

Supporto tecnico