Impugnatura
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24300.0815
Codice componente
|
---|
24300.0815 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | t (mm) | R (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | b5 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.64 € | 1 | 3 giorni | M8 | 128 | 145 | 34 | 54 | 17 | 12 | 17 | 26 | 32 | 34 | 57 | 18 | 550 |
Loading...
Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | Corpo principale, trattamento superficie | Sabbiatura | Impugnatura | Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco |
---|
Si trova sulla pagina di Maniglie, diagonale, il codice articolo è il seguente: 24300.0815.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24300.0815.
Configura
Proprietà di base
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
t(mm)
R(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
b5(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24300.0805 |
24300.0810 |
24300.0820 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | t (mm) | R (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | b5 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.41 € | 1 | 3 giorni | M6 | 112 | 125 | 32 | 48 | 13 | 10 | 13 | 20 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | 301 | |||
34.76 € | 1 | 3 giorni | M6 | 128 | 141 | 32 | 48 | 13 | 10 | 13 | 20 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | 325 | |||
58.62 € | 1 | 3 giorni | M8 | 160 | 177 | 34 | 54 | 17 | 12 | 17 | 26 | 32 | 34 | 57 | 18 | 631 |