Gambo
Pulsante
Elemento filettato
Anello
Molla
Assemblaggio
I perni di sollevamento per fori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.
Montaggio:
Smontaggio:
Funzionamento
Ad ogni perno di sollevamento per fori filettati è allegato un foglio con le istruzioni del produttore e la dichiarazione di conformità CE.
Note
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22353.1024
Codice componente
|
---|
22353.1024 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | Filetto femmina (mm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Gambo | Anello | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605.67 € | 1 | 3 giorni | M24 | 20.7 | 35.0 | 59.0 | 50.0 | 27.0 | 36.0 | 42.0 | 79.2 | 55.6 | 70.0 | 102.0 | 173.0 | 59.0 | 22.0 | 18.0 | 11.1 | 8.6 | M24 | 3.0 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4571 | 1984 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 250 | Pulsante | Alluminio, arancio, anodizzato | Elemento filettato | Acciaio inox 1.4542 |
---|---|---|---|---|---|
Molla | Acciaio inox |
Si trova sulla pagina di Perni di sollevamento per fori filettati, auto-bloccante, con golfare rotante, il codice articolo è il seguente: 22353.1024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22353.1024.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
l10(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
Filetto femmina(mm)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Gambo
Anello
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22353.0010 |
22353.0012 |
22353.0016 |
22353.0020 |
22353.0024 |
22353.1010 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | Filetto femmina (mm) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Gambo | Anello | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.93 € | 1 | 3 giorni | M10 | 8.35 | 20 | 38.0 | 33.5 | 14.0 | 20.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 10.0 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | M10 | 2.0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio fosfatato al manganese | 691 | |||
311.03 € | 1 | 3 giorni | M12 | 10.07 | 20 | 38.0 | 33.5 | 17.0 | 24.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 12.0 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | M12 | 2.0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio fosfatato al manganese | 694 | |||
318.78 € | 1 | 3 giorni | M16 | 13.8 | 20 | 38.0 | 33.5 | 17.0 | 24.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 12.0 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | M16 | 2.0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio fosfatato al manganese | 698 | |||
411.28 € | 1 | 3 giorni | M20 | 17.25 | 35.0 | 59.0 | 50.0 | 22.0 | 30.0 | 36.5 | 73.7 | 55.6 | 70.0 | 102.0 | 167.5 | 59.0 | 17.0 | 16.6 | 7.7 | 5.0 | M20 | 3.0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio fosfatato al manganese | 1964 | |||
463.69 € | 1 | 3 giorni | M24 | 20.7 | 35.0 | 59.0 | 50.0 | 27.0 | 36.0 | 42.0 | 79.2 | 55.6 | 70.0 | 102.0 | 173.0 | 59.0 | 22.0 | 18.5 | 11.1 | 8.6 | M24 | 3.0 | Acciaio fosfatato al manganese | Acciaio fosfatato al manganese | 1860 | |||
365.79 € | 1 | 3 giorni | M10 | 8.35 | 20 | 38.0 | 33.5 | 14.0 | 20.0 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46.0 | 68.0 | 123.7 | 38.0 | 10.0 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | M10 | 2.0 | Acciaio inox 1.4542 | Acciaio inox 1.4571 | 698 |