Sensore fotoelettrico E3F1 M18 in confezione multipla (Codici componente)

Sensore fotoelettrico E3F1 M18 in confezione multipla
Il sensore E3F1 M18 è presentato in una custodia compatta. Offre un'elevata protezione contro le interferenze elettromagnetiche e un'alta immunità alla luce ambientale.I nostri utenti finali e gli OEM li impiegano in una vasta gamma di applicazioni per:
• Imballaggio
• Movimentazione dei materiali
• Ceramica
• Cibo e bevande

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3F1-DP22-10
E3F1-RP21-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Max. distanza di commutazione
(mm)
Lunghezza del sensore
(mm)
Distanza del riflettore min.
(mm)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Numero AWG Punto luce
(mm²)

454.70 €

1 3 giorni 0 - 300PVC30034,5--232000

417.00 €

1 3 giorni 3000-3000451003000--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Sorgente luminosa LED rosso Temperatura ambiente di esercizio(°C) −25::55
Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP66 Tensione di alimentazione(V) 10–30VCC
Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile Timer falso Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 0,5
Classe laser Senza Materiale della superficie ottica Plastica Esecuzione del collegamento elettrico Connettore M12
Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 3 Materiale del corpo Plastica Esecuzione dell'uscita di commutazione PNP
Procedura di impostazione Impostazione manuale Esecuzione della funzione di commutazione Programmabile/configurabile Tipo di luce Luce rossa non polarizzata
Forma della scatola Cilindro, filettatura Uscita analogica -10 V ... +10 V falso Messaggio di pre-guasto falso
Riflettore incluso nella fornitura falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1
Corrente d'uscita max.(mA) 100 Diametro del sensore(mm) 18 Frequenza di commutazione(Hz) 2000
Lunghezza d'onda del sensore(nm) 624 Grado di protezione (NEMA) Altro Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Con interfaccia di comunicazione CANOpen falso
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS falso Con interfaccia di comunicazione AS-Interface falso Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS falso
Con interfaccia di comunicazione ssI falso Con blocco del riavvio falso Con interfaccia di comunicazione RS 232 falso
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso Con interfaccia di comunicazione RS 485 falso Con altra uscita analogica falso
Con interfaccia di comunicazione ethernet falso Con interfaccia di comunicazione RS 422 falso Adatto per funzioni di sicurezza falso
Con interfaccia di comunicazione analogica falso Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso Con interfaccia di comunicazione DeviceNet falso
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso Con interfaccia di comunicazione ssD falso Uscita analogica 0 V ... 10 V falso
Numero di uscite di contatto sicure 0 Numero di uscite semiconduttori sicure 0 Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 1

Supporto tecnico