Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E32-T61-S 5M
Tipo | Sensore a fibra | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | −40::300 | Struttura di protezione | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Cavi in fibra | Standard | Raggio di curvatura(mm) | 25 | Timer | falso |
Classe laser | Altro | Materiale di rivestimento del cavo | Altro | Esecuzione del collegamento elettrico | Cavo |
Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 0 | Materiale del corpo | Altro | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Altro |
Procedura di impostazione | Altro | Esecuzione della funzione di commutazione | Programmabile/configurabile | Tipo di luce | Luce rossa non polarizzata |
Forma della scatola | Asta | Uscita analogica -10 V ... +10 V | falso | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 |
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 0 | Diametro del sensore(mm) | 4 | Materiale del nucleo fibra ottica | Vetro |
Ampiezza di emissione nominale(mm) | 150 | Visualizzazione | Altro | Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | falso |
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | falso | Uscita analogica 0 V ... 10 V | falso | Con funzione di soppressione | falso |
Si trova sulla pagina di Testa del sensore in fibra resistente al calore [E32], il codice articolo è il seguente: E32-T61-S 5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E32-T61-S 5M.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali