Sensori fotoelettrici ultraminiatura in custodie M12 di forma cilindrica [E3H2] (Codici componente)

Sensori fotoelettrici ultraminiatura in custodie M12 di forma cilindrica [E3H2]
• Custodie M12 di forma cilindrica quando lo spazio di montaggio ha la massima importanza
• Modelli a retroriflessione con due modalità di autoimpostazione per oggetti standard e semi-trasparenti
• Modelli connettore e precablati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3H2-DS10B4M-M1
E3H2-DS30B4M 2M
E3H2-DS30B4M-M1
E3H2-R2B4M-M1
E3H2-T4B4M 2M
E3H2-T4B4M-M1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sorgente luminosa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Tensione di alimentazione
(V)
Tempo di risposta (modalità standard)
(ms)
Angolo di apertura
(°)
Dettagli distanza di rilevamento
(mm)
Materiale di rivestimento del cavo Fornitura del sistema unidirezionale Esecuzione del collegamento elettrico Classe di protezione della risorsa Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Max. distanza di commutazione
(mm)
Lunghezza del sensore
(mm)
Distanza del riflettore min.
(mm)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Lunghezza d'onda del sensore
(nm)
Numero AWG

136.50 €

1 3 giorni LED a infrarossiFino a 1009–33VCC1,1-0 - 100PVC-Cavo assialeClasse di protezione 0AltroAltroLuce a infrarossi10065,5-450-88023

136.50 €

1 3 giorni LED a infrarossiFino a 3009–33VCC1,1-0 - 300PVC-Cavo assialeClasse di protezione 3Teach-InProgrammabile/configurabileLuce a infrarossi30054,5-450-88024

136.50 €

1 3 giorni LED a infrarossiFino a 3009–33VCC1,1-0 - 300Altro-Connettore M12Classe di protezione 3Teach-InProgrammabile/configurabileLuce a infrarossi30065,5-450-88023

150.10 €

1 3 giorni [Rosso] LED rossoFino a 200010–30VCC1,1-2000--Connettore M12Classe di protezione 0Teach-InProgrammabile/configurabileLuce rossa polarizzata2000661004502000660-

194.00 €

1 3 giorni LED a infrarossiFino a 400010–30VCC2,5104000PVCTrasmittente e ricevitoreCavoClasse di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossi400054,5-200400088024

195.90 €

1 3 giorni LED a infrarossiFino a 400010–30VCC2,5104000PVCTrasmittente e ricevitoreConnettore M12Classe di protezione 0Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossi400065,5-200400088024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Materiale alloggiamento Ottone nichelato Temperatura ambiente di esercizio(°C) −25::55
Struttura di protezione IP67 Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile Timer falso
Classe laser Senza Materiale della superficie ottica Plastica Materiale del corpo Metallo
Esecuzione dell'uscita di commutazione PNP Forma della scatola Cilindro, filettatura Uscita analogica -10 V ... +10 V falso
Messaggio di pre-guasto falso Riflettore incluso nella fornitura falso Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 1 Corrente d'uscita max.(mA) 100 Diametro del sensore(mm) 12
Grado di protezione (NEMA) Altro Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Altro Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Con interfaccia di comunicazione CANOpen falso Con interfaccia di comunicazione INTERBUS falso
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface falso Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS falso Con interfaccia di comunicazione ssI falso
Con blocco del riavvio falso Con interfaccia di comunicazione RS 232 falso Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso
Con interfaccia di comunicazione RS 485 falso Con altra uscita analogica falso Con interfaccia di comunicazione ethernet falso
Con interfaccia di comunicazione RS 422 falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Con interfaccia di comunicazione analogica falso
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie falso Con interfaccia di comunicazione DeviceNet falso Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso
Con interfaccia di comunicazione ssD falso Uscita analogica 0 V ... 10 V falso Numero di uscite di contatto sicure 0
Numero di uscite semiconduttori sicure 0 Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 1

Supporto tecnico