Codice articolo del costruttore: E3FC-BN21
Marca: OMRON
Prezzo: 168.60 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Sorgente luminosa: [Rosso] LED rosso
Distanza di rilevamento [classificazione]: Fino a 500 mm
Angolo di apertura: - °
Dettagli distanza di rilevamento: 500 mm
Materiale di rivestimento del cavo: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3FC-BN21
Codice componente
|
---|
E3FC-BN21 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Angolo di apertura (°) | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | Materiale di rivestimento del cavo | Fornitura del sistema unidirezionale | Esecuzione del collegamento elettrico | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Procedura di impostazione | Tipo di luce | Riflettore incluso nella fornitura | Max. distanza di commutazione (mm) | Distanza del riflettore min. (mm) | Distanza di commutazione nominale (mm) | Lunghezza d'onda del sensore (nm) | Numero AWG | Punto luce (mm²) | Triangolazione | Intervallo di regolazione (mm) | Grado di protezione (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.60 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 500 | - | 500 | - | - | Connettore M12 | NPN | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | falso | 500 | 100 | 500 | 624 | - | 120 | - | - | - |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | −25::55 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP67 | Tensione di alimentazione(V) | VCC 10–30 | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile |
Timer | falso | Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 0,5 | Classe laser | Senza |
Materiale della superficie ottica | Plastica | Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 | Materiale del corpo | Metallo |
Esecuzione della funzione di commutazione | Programmabile/configurabile | Forma della scatola | Cilindro, filettatura | Uscita analogica -10 V ... +10 V | falso |
Messaggio di pre-guasto | falso | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 |
Corrente d'uscita max.(mA) | 100 | Lunghezza del sensore(mm) | 48 | Diametro del sensore(mm) | 18 |
Frequenza di commutazione(Hz) | 2000 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Con interfaccia di comunicazione CANOpen | falso | Con interfaccia di comunicazione INTERBUS | falso |
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface | falso | Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | falso | Con interfaccia di comunicazione ssI | falso |
Con blocco del riavvio | falso | Con interfaccia di comunicazione RS 232 | falso | Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | falso |
Con interfaccia di comunicazione RS 485 | falso | Con altra uscita analogica | falso | Con interfaccia di comunicazione ethernet | falso |
Con interfaccia di comunicazione RS 422 | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con interfaccia di comunicazione analogica | falso |
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso | Con interfaccia di comunicazione DeviceNet | falso | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | falso |
Con interfaccia di comunicazione ssD | falso | Uscita analogica 0 V ... 10 V | falso | Numero di uscite di contatto sicure | 0 |
Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 | Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | 1 |
Si trova sulla pagina di Sensore fotoelettrico con custodia M18 in acciaio inox [E3FC], il codice articolo è il seguente: E3FC-BN21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3FC-BN21.
Configura
Proprietà di base
Angolo di apertura(°)
Materiale di rivestimento del cavo
Fornitura del sistema unidirezionale
Numero AWG
Triangolazione
Intervallo di regolazione(mm)
Grado di protezione (NEMA)
Sorgente luminosa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Esecuzione del collegamento elettrico
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Procedura di impostazione
Tipo di luce
Riflettore incluso nella fornitura
Max. distanza di commutazione(mm)
Distanza del riflettore min.(mm)
Distanza di commutazione nominale(mm)
Lunghezza d'onda del sensore(nm)
Punto luce(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E3FC-BP11 2M |
E3FC-BP21 2M |
E3FC-DN12 2M |
E3FC-DN13 2M |
E3FC-DN15 2M |
E3FC-DN16 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Angolo di apertura (°) | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | Materiale di rivestimento del cavo | Fornitura del sistema unidirezionale | Esecuzione del collegamento elettrico | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Procedura di impostazione | Tipo di luce | Riflettore incluso nella fornitura | Max. distanza di commutazione (mm) | Distanza del riflettore min. (mm) | Distanza di commutazione nominale (mm) | Lunghezza d'onda del sensore (nm) | Numero AWG | Punto luce (mm²) | Triangolazione | Intervallo di regolazione (mm) | Grado di protezione (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.90 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 500 | - | 500 | - | - | Cavo | PNP | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | - | 500 | 100 | 500 | 624 | - | - | - | - | - | ||
141.50 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 500 | - | 500 | - | - | Connettore M12 | PNP | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | falso | 500 | 100 | 500 | 624 | - | - | - | - | - | ||
118.40 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 300 | - | 5 - 300 | PVC | - | Cavo | NPN | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | falso | 300 | - | - | 624 | 26 | - | - | - | Altro | ||
123.00 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 1000 | - | 5 - 1000 | PVC | - | Cavo | NPN | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | falso | 1000 | - | - | 624 | 26 | - | - | - | Altro | ||
118.40 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | - | 5 - 300 | PVC | - | Cavo | NPN | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 300 | - | - | 850 | 26 | - | - | - | Altro | ||
121.50 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | 10 - 1000 | PVC | - | Cavo | NPN | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 1000 | - | - | 850 | 26 | - | - | - | Altro |