Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Angolo di apertura (°) | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | Materiale di rivestimento del cavo | Fornitura del sistema unidirezionale | Esecuzione del collegamento elettrico | Materiale del corpo | Procedura di impostazione | Tipo di luce | Riflettore incluso nella fornitura | Max. distanza di commutazione (mm) | Lunghezza del sensore (mm) | Distanza del riflettore min. (mm) | Distanza di commutazione nominale (mm) | Lunghezza d'onda del sensore (nm) | Numero AWG | Punto luce (mm²) | Triangolazione | Intervallo di regolazione (mm) | Grado di protezione (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.20 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 1000 | - | 0 - 1000 | - | - | Cavo | Plastica | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | - | 1000 | 41 | - | - | 624 | - | 18000 | - | - | - | ||
88.15 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 100 | - | 5 - 100 | PVC | - | Cavo | Plastica | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 100 | 41 | - | - | 850 | 24 | 1800 | - | - | Altro | ||
92.70 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | - | 5 - 300 | PVC | - | Cavo | Plastica | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 300 | 41 | - | - | 850 | 24 | 2000 | - | - | Altro | ||
97.20 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | 5 - 1000 | PVC | - | Cavo | Plastica | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | - | 1000 | 41 | - | - | 850 | 26 | 18000 | - | - | - | ||
86.75 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 100 | - | 5 - 100 | Altro | - | Connettore M12 | Plastica | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 100 | 45 | - | - | 850 | 23 | 1800 | - | - | Altro | ||
91.15 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | - | 5 - 300 | Altro | - | Connettore M12 | Plastica | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 300 | 45 | - | - | 850 | 23 | 2000 | - | - | Altro | ||
95.70 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | 5 - 1000 | Altro | - | Connettore M12 | Plastica | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 1000 | 45 | - | - | 850 | 23 | 18000 | - | - | Altro | ||
104.80 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 100 | - | 0 - 100 | PVC | - | Cavo | Plastica | Altro | Luce rossa non polarizzata | falso | 100 | 41 | - | 100 | 624 | 26 | 100 | Dissolvenza sullo sfondo | 0 - 100 | - | ||
104.80 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 200 | - | 0 - 200 | PVC | - | Cavo | Plastica | Altro | Luce rossa non polarizzata | falso | 200 | 41 | - | 200 | 624 | 26 | 150 | Dissolvenza sullo sfondo | 0 - 200 | - | ||
101.80 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 100 | - | 0 - 100 | PVC | - | Connettore M12 | Plastica | Altro | Luce rossa non polarizzata | falso | 100 | 45 | - | 100 | 624 | 24 | 100 | Dissolvenza sullo sfondo | 0 - 100 | - | ||
101.80 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 200 | - | 0 - 200 | PVC | - | Connettore M12 | Plastica | Altro | Luce rossa non polarizzata | falso | 200 | 45 | - | 200 | 624 | 24 | 150 | Dissolvenza sullo sfondo | 0 - 200 | - | ||
88.15 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 4000 | - | 4000 | - | - | Cavo | Plastica | Impostazione manuale | Luce rossa polarizzata | falso | 4000 | 41 | 100 | 4000 | 624 | - | - | - | - | - | ||
86.75 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 4000 | - | 4000 | - | - | Connettore M12 | Plastica | Impostazione manuale | Luce rossa polarizzata | falso | 4000 | 45 | 100 | 4000 | 624 | - | - | - | - | Altro | ||
123.00 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Più di 10000 | 2 | 20000 | Altro | Trasmittente e ricevitore | Connettore M12 | Plastica | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | falso | 20000 | 45 | - | 20000 | 624 | 26 | - | - | - | Altro | ||
95.70 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 100 | - | 0 - 100 | - | - | Cavo | Metallo | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | - | 100 | 44 | - | - | 624 | - | 1800 | - | - | - | ||
100.30 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 300 | - | 0 - 300 | - | - | Cavo | Metallo | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | - | 300 | 44 | - | - | 624 | - | 2000 | - | - | - | ||
94.25 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 100 | - | 5 - 100 | Altro | - | Connettore M12 | Metallo | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | falso | 100 | 48 | - | - | 624 | 23 | 1800 | - | - | Altro | ||
94.25 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 100 | - | 5 - 100 | Altro | - | Connettore M12 | Metallo | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 100 | 48 | - | - | 850 | 23 | 1800 | - | - | Altro | ||
98.75 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | - | 5 - 300 | Altro | - | Connettore M12 | Metallo | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 300 | 48 | - | - | 850 | 23 | 2000 | - | - | Altro | ||
104.80 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | 5 - 1000 | Altro | - | Connettore M12 | Metallo | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 1000 | 48 | - | - | 850 | 23 | 18000 | - | - | Altro | ||
110.80 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 100 | - | 0 - 100 | PVC | - | Connettore M12 | Metallo | Altro | Luce rossa non polarizzata | falso | 100 | 48 | - | 100 | 624 | 24 | 100 | Dissolvenza sullo sfondo | 0 - 100 | - | ||
110.80 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 200 | - | 0 - 200 | - | - | Connettore M12 | Metallo | Altro | Luce rossa non polarizzata | falso | 200 | 48 | - | 200 | 624 | - | 150 | Dissolvenza sullo sfondo | 0 - 200 | - | ||
94.25 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 4000 | - | 4000 | - | - | Connettore M12 | Metallo | Impostazione manuale | Luce rossa polarizzata | falso | 4000 | 48 | 100 | 4000 | 624 | - | - | - | - | Altro | ||
135.40 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Più di 10000 | 2 | 20000 | PVC | Trasmittente e ricevitore | Connettore M12 | Metallo | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | falso | 20000 | 48 | - | 20000 | 624 | 26 | - | - | - | Altro | ||
122.60 € | 1 | 3 giorni | LED a infrarossi | Fino a 300 | - | 5 - 300 | Altro | - | Connettore M12 | Plastica | Impostazione manuale | Luce a infrarossi | falso | 300 | 57,9 | - | - | 850 | 23 | - | - | - | Altro | ||
102.60 € | 1 | 3 giorni | [Rosso] LED rosso | Fino a 100 | - | 5 - 100 | Altro | - | Connettore M12 | Metallo | Impostazione manuale | Luce rossa non polarizzata | falso | 100 | 60,9 | - | - | 624 | 23 | 1400 | - | - | Altro |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | −25::55 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di protezione | IP67 | Tensione di alimentazione(V) | VCC 10–30 | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile |
Timer | falso | Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 0,5 | Classe laser | Senza |
Materiale della superficie ottica | Plastica | Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 | Esecuzione dell'uscita di commutazione | PNP |
Esecuzione della funzione di commutazione | Programmabile/configurabile | Forma della scatola | Cilindro, filettatura | Uscita analogica -10 V ... +10 V | falso |
Messaggio di pre-guasto | falso | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 |
Corrente d'uscita max.(mA) | 100 | Diametro del sensore(mm) | 18 | Frequenza di commutazione(Hz) | 2000 |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Altro | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Con interfaccia di comunicazione CANOpen | falso | Con interfaccia di comunicazione INTERBUS | falso | Con interfaccia di comunicazione AS-Interface | falso |
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS | falso | Con interfaccia di comunicazione ssI | falso | Con blocco del riavvio | falso |
Con interfaccia di comunicazione RS 232 | falso | Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | falso | Con interfaccia di comunicazione RS 485 | falso |
Con altra uscita analogica | falso | Con interfaccia di comunicazione ethernet | falso | Con interfaccia di comunicazione RS 422 | falso |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con interfaccia di comunicazione analogica | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso |
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet | falso | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | falso | Con interfaccia di comunicazione ssD | falso |
Uscita analogica 0 V ... 10 V | falso | Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 | 1 |
Configura
Proprietà di base
Sorgente luminosa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Angolo di apertura(°)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Materiale di rivestimento del cavo
Fornitura del sistema unidirezionale
Esecuzione del collegamento elettrico
Materiale del corpo
Procedura di impostazione
Tipo di luce
Riflettore incluso nella fornitura
Max. distanza di commutazione(mm)
Lunghezza del sensore(mm)
Distanza del riflettore min.(mm)
Distanza di commutazione nominale(mm)
Lunghezza d'onda del sensore(nm)
Numero AWG
Punto luce(mm²)
Triangolazione
Intervallo di regolazione(mm)
Grado di protezione (NEMA)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali