Teste del sensore in fibra per rilevamenti di precisione [E32]

Teste del sensore in fibra per rilevamenti di precisione [E32]
L'estrema accuratezza di progettazione e realizzazione delle fibre ottiche e delle lenti focali garantisce la massima precisione del raggio, normale o puntiforme, consentendo il rilevamento di oggetti molto piccoli e differenze di altezza inferiori a 100 μm.
• Fibre ottiche coassiali con lenti focali per raggi puntiformi con diametro di 100 μm
• Modelli a sbarramento con raggio molto focalizzato e preciso allineamento dell'asse ottico
• Modelli reflex focalizzate per il rilevamento di differenze di altezze inferiori a 100 μm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E32-EC31 6M

Codice componente
E32-EC31 6M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

129.50 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore a fibra Temperatura ambiente di esercizio(°C) -20::60 Struttura di protezione IP67
Timer falso Classe laser Altro Materiale di rivestimento del cavo Altro
Esecuzione del collegamento elettrico Altro Classe di protezione della risorsa Classe di protezione 0 Materiale del corpo Ottone
Esecuzione dell'uscita di commutazione Altro Procedura di impostazione Altro Esecuzione della funzione di commutazione Programmabile/configurabile
Tipo di luce Luce rossa non polarizzata Forma della scatola Cilindro, filettatura Uscita analogica -10 V ... +10 V falso
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione 0 Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione 0 Diametro del sensore(mm) 3
Materiale del nucleo fibra ottica Plastica Ampiezza di emissione nominale(mm) 220 Visualizzazione Altro
Tipo di tensione di alimentazione Altro Uscita analogica 0 mA ... 20 mA falso Uscita analogica 4 mA ... 20 mA falso
Uscita analogica 0 V ... 10 V falso Con funzione di soppressione falso

Si trova sulla pagina di Teste del sensore in fibra per rilevamenti di precisione [E32], il codice articolo è il seguente: E32-EC31 6M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E32-EC31 6M.

Supporto tecnico