Codice articolo del costruttore: E39-L201
Marca: OMRON
Prezzo: 11.28 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Larghezza massima: 31 mm
Altezza massima: 48 mm
Profondità massima: 27 mm
Metodo di collegamento cavo: Connettore Smartclick M12 precablato / Precablato
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E39-L201
Codice componente
|
---|
E39-L201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza massima (mm) | Altezza massima (mm) | Profondità massima (mm) | Metodo di collegamento cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | 3 giorni | 31 | 48 | 27 | Connettore Smartclick M12 precablato / Precablato |
Loading...
Sensori applicabili | Modello E3AS-F/L | Materiale | SUS304 | Tipo di accessorio | Staffa di montaggio |
---|
Si trova sulla pagina di Staffe di montaggio per sensori serie E3AS-F/L, il codice articolo è il seguente: E39-L201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E39-L201.
Configura
Proprietà di base
Metodo di collegamento cavo
Larghezza massima(mm)
Altezza massima(mm)
Profondità massima(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E39-L202 |
E39-L203 |
E39-L204 |
E39-L211 |
E39-L212 |
E39-L214 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza massima (mm) | Altezza massima (mm) | Profondità massima (mm) | Metodo di collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.90 € | 1 | 3 giorni | 26,7 | 76 | 16,7 | Precablato / Connettore Smartclick M12 precablato | ||
11.28 € | 1 | 3 giorni | 44 | 42 | 22 | Precablato / Connettore M8 / Connettore Smartclick M12 precablato | ||
22.95 € | 1 | 3 giorni | 55 | 50,2 | 28,5 | Precablato / Connettore Smartclick M12 precablato | ||
11.47 € | 20 | 3 giorni | 31 | 69,7 | 27 | Connettore M8 | ||
17.17 € | 28 | 3 giorni | 26,7 | 97,6 | 19,6 | Connettore M8 | ||
25.73 € | 20 | 3 giorni | 55 | 72,6 | 28,5 | Connettore M8 |