Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F92A-C-1
Tipo di azionamento | Bersaglio metallico | Esecuzione dell'uscita di commutazione | NPN | Esecuzione della funzione di commutazione | Contatto di chiusura |
---|---|---|---|---|---|
Distanza di commutazione(mm) | 5 | Frequenza di commutazione(Hz) | 1000 | Esecuzione del collegamento elettrico(mm) | Cavo |
Forma della scatola | Cilindro, filettatura | Materiale del corpo | Metallo | Rivestimento scatola | Altro |
Condizione meccanica di montaggio per sensore | Allineato | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 |
Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 | Resistente alla pressione | falso |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso | A cascata | falso |
Diametro del sensore(mm) | 18 | Lunghezza del sensore(mm) | 46,5 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
SIL secondo IEC 61508 | Senza | Tipo di interfaccia/connessione | Senza | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Si trova sulla pagina di Accoppiatore induttivo [F92A], il codice articolo è il seguente: F92A-C-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F92A-C-1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali