Codice articolo del costruttore: ZX1-LD100A86 0.5M
Marca: OMRON
Prezzo: 1,517.83 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Metodo di collegamento: Cavo con connettore
Classe del laser: Classe 2
Larghezza del sensore: 24,1 mm
Altezza del sensore: 52,5 mm
Lunghezza del sensore: 49 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZX1-LD100A86 0.5M
Codice componente
|
---|
ZX1-LD100A86 0.5M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di collegamento | Classe del laser | Larghezza del sensore (mm) | Altezza del sensore (mm) | Lunghezza del sensore (mm) | Intervallo di misura lunghezza (mm) | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Punto luce (mm²) | Scostamento di linearità relativo (%) | Precisione di ripetizione relativa (%) | Risoluzione geometrica (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,517.83 € | 1 | 3 giorni | Cavo con connettore | Classe 2 | 24,1 | 52,5 | 49 | 65 - 135 | PNP | 0,09 | 0,3 | 0,007 | 0,007 |
Loading...
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -10 - 55 | Materiale del corpo | Plastica | Tipo di tensione di alimentazione | DC |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di alimentazione(V) | 10 - 30 | Corrente d'uscita max.(mA) | 100 | Esecuzione dell'uscita analogica | 4 mA ... 20 mA |
Esecuzione della funzione di commutazione | Programmabile/configurabile | Funzione di contatto | Con commutazione alla luce | Principio di scansione | Sistema di riflessione |
Metodo di misurazione ottica della distanza | Triangulation | Tipo di luce | Diodo laser, luce rossa | Frequenza di commutazione(Hz) | 500 |
Velocità di output(Hz) | 500 | Procedura di impostazione | Teach-In | Materiale di rivestimento del cavo | PVC |
Materiale della superficie ottica | Vetro | Numero AWG | 26 | Standard per interfacce | Analogico |
Forma della scatola | Blocco | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Grado di protezione (IP) | IP67 |
Messaggio di pre-guasto | falso | Con funzione tempo | vero | Classe di protezione della risorsa | Classe di protezione 3 |
Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Si trova sulla pagina di Sensore intelligente, sensore laser con amplificatore integrato [ZX1], il codice articolo è il seguente: ZX1-LD100A86 0.5M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZX1-LD100A86 0.5M.
Configura
Proprietà di base
Metodo di collegamento
Classe del laser
Larghezza del sensore(mm)
Altezza del sensore(mm)
Lunghezza del sensore(mm)
Intervallo di misura lunghezza(mm)
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Punto luce(mm²)
Scostamento di linearità relativo(%)
Precisione di ripetizione relativa(%)
Risoluzione geometrica(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZX1-LD300A61L 2M |
ZX1-LD300A66 0.5M |
ZX1-LD50A81 5M |
ZX1-LD50A86 0.5M |
ZX1-LD600A81 10M |
ZX1-LD600A81L 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di collegamento | Classe del laser | Larghezza del sensore (mm) | Altezza del sensore (mm) | Lunghezza del sensore (mm) | Intervallo di misura lunghezza (mm) | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Punto luce (mm²) | Scostamento di linearità relativo (%) | Precisione di ripetizione relativa (%) | Risoluzione geometrica (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,125.83 € | 1 | 3 giorni | Cavo | Classe 1 | 27,2 | 66 | 52 | 150 - 450 | NPN | 0,21 | 0,5 | 0,01 | 0,03 | ||
1,517.83 € | 1 | 3 giorni | Cavo con connettore | Classe 2 | 27,2 | 66 | 52 | 150 - 450 | NPN | 0,21 | 0,5 | 0,01 | 0,03 | ||
1,381.33 € | 1 | 3 giorni | Cavo | Classe 2 | 24,1 | 52,5 | 49 | 40 - 60 | PNP | 0,02 | 0,3 | 0,004 | 0,002 | ||
1,517.83 € | 1 | 3 giorni | Cavo con connettore | Classe 2 | 24,1 | 52,5 | 49 | 40 - 60 | PNP | 0,02 | 0,3 | 0,004 | 0,002 | ||
1,478.17 € | 1 | 3 giorni | Cavo | Classe 2 | 27,2 | 66 | 52 | 200 - 1000 | PNP | 0,25 | 1 | 0,013 | 0,08 | ||
1,325.33 € | 1 | 3 giorni | Cavo | Classe 1 | 27,2 | 66 | 52 | 200 - 1000 | PNP | 0,25 | 1 | 0,013 | 0,08 |