Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2B-S08KS02-WP-B2 2M
Codice componente
|
---|
E2B-S08KS02-WP-B2 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Esecuzione della funzione di commutazione | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Resistente alla pressione | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.95 € | 1 | 3 giorni | 2 | 40,1–50 | 42 | Allineato | Cavo | Altro | PNP | Contatto di apertura | vero | 1 | 8 | 1500 | 12 - 24 | - | Senza | Senza | Livello a | falso | falso | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Tipo di tensione di alimentazione | DC | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Tipo di interfaccia/connessione | Senza |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento | Bersaglio metallico | Forma della scatola | Cilindro, filettatura | Materiale del corpo | Metallo |
Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Adatto per funzioni di sicurezza | falso |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità cilindrico [E2B], il codice articolo è il seguente: E2B-S08KS02-WP-B2 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2B-S08KS02-WP-B2 2M.
Configura
Proprietà di base
Resistenza alle interferenze da campi magnetici
Distanza di rilevamento L1(mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Esecuzione del collegamento elettrico
Rivestimento scatola
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Esecuzione della funzione di commutazione
A cascata
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
SIL secondo IEC 61508
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Resistente alla pressione
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
Numero di uscite di contatto sicure
Numero di uscite semiconduttori sicure
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2B-M12KN05-WP-C1 2M |
E2B-M12KN08-M1-B1 |
E2B-M12KN08-M1-B1-20 |
E2B-S08KS02-WP-C1 2M |
E2B-S08KS02-WP-C2 2M |
E2B-S08LN04-MC-B1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Esecuzione della funzione di commutazione | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici | SIL secondo IEC 61508 | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Resistente alla pressione | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | Numero di uscite di contatto sicure | Numero di uscite semiconduttori sicure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.95 € | 1 | 3 giorni | 5 | 40,1–50 | 47 | Non a filo | Cavo | Nichelato | NPN | Contatto di chiusura | falso | 1 | 12 | 800 | 12 - 24 | - | Senza | Senza | Senza | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
39.02 € | 1 | 3 giorni | 8 | 50,1–60 | 51 | Non a filo | Connettore M12 | Altro | PNP | Contatto di chiusura | vero | 1 | 12 | 800 | 12 - 24 | - | Senza | Senza | Livello a | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
312.50 € | 1 | 3 giorni | 8 | 70,1~ | 200 | Non a filo | Connettore M12 | Nichelato | PNP | Contatto di chiusura | falso | 1 | 12 | 1000 | 12 - 24 | A prova di interferenze da campo magnetico continuo | Senza | Senza | Senza | falso | falso | 1 | 1 | 1 | ||
37.95 € | 1 | 3 giorni | 2 | 40,1–50 | 42 | Allineato | Cavo | Altro | NPN | Contatto di chiusura | vero | 1 | 8 | 1500 | 12 - 24 | - | Senza | Senza | Livello a | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
37.95 € | 1 | 3 giorni | 2 | 40,1–50 | 42 | Allineato | Cavo | Altro | NPN | Contatto di apertura | vero | 1 | 8 | 1500 | 12 - 24 | - | Senza | Senza | Livello a | falso | falso | 0 | 0 | 0 | ||
44.07 € | 1 | 3 giorni | 4 | 40,1–50 | 44 | Allineato | Connettore M8 | Altro | PNP | Contatto di chiusura | vero | 1 | 8 | 1000 | 12 - 24 | - | Senza | Senza | Livello a | falso | falso | 0 | 0 | 0 |