Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2E-X22B1TL30-M1
Codice componente
|
---|
E2E-X22B1TL30-M1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Esecuzione della funzione di commutazione | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.50 € | 5 | 3 giorni | 22 | 70,1~ | 80 | Quasi a filo | Connettore M12 | Nichelato | Altro | PNP | Contatto di chiusura | vero | 1 | 30 | 200 | - |
Loading...
Tipo di tensione di alimentazione | DC | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Tipo di azionamento | Bersaglio metallico |
---|---|---|---|---|---|
Forma della scatola | Cilindro, filettatura | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 10 - 30 | Materiale del corpo | Metallo |
SIL secondo IEC 61508 | Senza | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Resistente alla pressione | falso |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 |
Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
Si trova sulla pagina di Sensore di Prossimità, Serie E2E NEXT, il codice articolo è il seguente: E2E-X22B1TL30-M1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-X22B1TL30-M1.
Configura
Proprietà di base
Resistenza alle interferenze da campi magnetici
Distanza di rilevamento L1(mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Esecuzione del collegamento elettrico
Rivestimento scatola
Tipo di interfaccia/connessione
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Esecuzione della funzione di commutazione
A cascata
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2E-X10B1TL30-M1 |
E2E-X10MB1T12 2M |
E2E-X10MB1T12-M1 |
E2E-X22B230 2M |
E2E-X22B230-M1 |
E2E-X22B3D30-M1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Esecuzione del collegamento elettrico | Rivestimento scatola | Tipo di interfaccia/connessione | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Esecuzione della funzione di commutazione | A cascata | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | 70,1~ | 80 | Allineato | Connettore M12 | Nichelato | Altro | PNP | Contatto di chiusura | vero | 1 | 30 | 400 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | 40,1–50 | 47,1 | Non a filo | Cavo | Nichelato | Altro | PNP | Contatto di chiusura | vero | 1 | 12 | 400 | - | ||
81.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | 40,1–50 | 48 | Non a filo | Connettore M12 | Nichelato | Altro | PNP | Contatto di chiusura | vero | 1 | 12 | 400 | - | ||
94.70 € | 1 | 3 giorni | 22 | 60,1–70 | 60,3 | Quasi a filo | Cavo | Nichelato | Senza | PNP | Contatto di apertura | vero | 1 | 30 | 200 | - | ||
96.10 € | 1 | 3 giorni | 22 | 50,1–60 | 58 | Quasi a filo | Connettore M12 | Nichelato | Senza | PNP | Contatto di apertura | vero | 1 | 30 | 200 | - | ||
94.70 € | 1 | 3 giorni | 22 | 50,1–60 | 58 | Quasi a filo | Connettore M12 | Nichelato | Altro | PNP | Antivalente | vero | 2 | 30 | 200 | - |