Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2EQ-X4B1T12-M1
Codice componente
|
---|
E2EQ-X4B1T12-M1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Esecuzione del collegamento elettrico | Tipo di interfaccia/connessione | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Esecuzione della funzione di commutazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.70 € | 1 | 3 giorni | 4 | 40,1–50 | 48 | Allineato | Connettore M12 | Altro | PNP | Contatto di chiusura | 12 | 1 |
Loading...
Standard acquisiti | IEC | Tipo di tensione di alimentazione | DC | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento scatola | Altro | Tipo di azionamento | Bersaglio metallico | Forma della scatola | Cilindro, filettatura |
A cascata | falso | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 10 - 30 |
Materiale del corpo | Metallo | SIL secondo IEC 61508 | Senza | Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Resistente alla pressione | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
Si trova sulla pagina di Sensore di Prossimità, Serie E2EQ NEXT, il codice articolo è il seguente: E2EQ-X4B1T12-M1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2EQ-X4B1T12-M1.
Configura
Proprietà di base
Distanza di rilevamento L1(mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Esecuzione del collegamento elettrico
Tipo di interfaccia/connessione
Esecuzione dell'uscita di commutazione
Esecuzione della funzione di commutazione
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2EQ-X20D230-T 2M |
E2EQ-X22B1T30-M1 |
E2EQ-X2B1T8-M1 |
E2EQ-X6B1T12-M1 |
E2EQ-X7D212-M1TGJ-T 0.3M |
E2EQ-X7D212-T 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Esecuzione del collegamento elettrico | Tipo di interfaccia/connessione | Esecuzione dell'uscita di commutazione | Esecuzione della funzione di commutazione | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.10 € | 1 | 3 giorni | 20 | 60,1–70 | 60,3 | Quasi a filo | Cavo | Senza | 2 fili | Contatto di apertura | 30 | 200 | ||
204.20 € | 1 | 3 giorni | 22 | 50,1–60 | 58 | Quasi a filo | Connettore M12 | Altro | PNP | Contatto di chiusura | 30 | 200 | ||
126.70 € | 1 | 3 giorni | 2 | 40,1–50 | 43 | Allineato | Connettore M12 | Altro | PNP | Contatto di chiusura | 8 | 1,5 | ||
140.90 € | 1 | 3 giorni | 6 | 40,1–50 | 48 | Quasi a filo | Connettore M12 | Altro | PNP | Contatto di chiusura | 12 | 800 | ||
183.50 € | 1 | 3 giorni | 7 | 40,1–50 | 47,1 | Quasi a filo | Cavo con connettore | Senza | 2 fili | Contatto di apertura | 12 | 250 | ||
146.10 € | 1 | 3 giorni | 7 | 40,1–50 | 47,1 | Quasi a filo | Cavo | Senza | 2 fili | Contatto di apertura | 12 | 350 |