Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2E-C06N04-MC-B1
Codice componente
|
---|
E2E-C06N04-MC-B1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Esecuzione della funzione di commutazione | Forma della scatola | A cascata | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.65 € | 1 | 3 giorni | 4 | 40,1–50 | 43,4 | Allineato | Altro | Contatto di chiusura | Cilindro liscio | vero | 6,5 | 4000 | 12 - 24 | - | Livello a |
Loading...
Tipo di tensione di alimentazione | DC | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Esecuzione del collegamento elettrico | Connettore M8 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di interfaccia/connessione | Senza | Tipo di azionamento | Bersaglio metallico | Esecuzione dell'uscita di commutazione | PNP |
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Materiale del corpo | Metallo | SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Resistente alla pressione | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità di piccolo diametro [E2E], il codice articolo è il seguente: E2E-C06N04-MC-B1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-C06N04-MC-B1.
Configura
Proprietà di base
Resistenza alle interferenze da campi magnetici
Distanza di rilevamento L1(mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Rivestimento scatola
Esecuzione della funzione di commutazione
Forma della scatola
A cascata
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M |
E2E-S04N02-CJ-B1 0.3M |
E2E-S05N03-CJ-B1 0.3M |
E2E-S05N03-MC-B1 |
E2E-S05S12-MC-B2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Esecuzione della funzione di commutazione | Forma della scatola | A cascata | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.40 € | 1 | 3 giorni | 0,8 | 20,1–30 | 27,1 | Allineato | Altro | Contatto di chiusura | Cilindro liscio | vero | 3 | 5000 | 12 - 24 | - | Livello a | ||
151.20 € | 1 | 3 giorni | 2 | 30,1–40 | 33 | Non a filo | Altro | Contatto di chiusura | Cilindro, filettatura | vero | 4 | 3000 | 12 - 24 | - | Senza | ||
87.90 € | 1 | 3 giorni | 3 | 30,1–40 | 31 | Allineato | Altro | Contatto di chiusura | Cilindro liscio | vero | 5 | 2000 | 12 - 24 | - | Livello a | ||
103.40 € | 1 | 3 giorni | 3 | 40,1–50 | 46 | Non a filo | Nichelato | Contatto di chiusura | Cilindro, filettatura | falso | 5 | 2000 | 10 - 30 | A prova di interferenze da campo magnetico continuo | Senza | ||
63.25 € | 1 | 3 giorni | 1,2 | 40,1–50 | 40,1 | Allineato | Altro | Contatto di apertura | Cilindro liscio | vero | 5 | 4000 | 12 - 24 | - | Livello a |