Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2E-S05N03-MC-B1
Codice componente
|
---|
E2E-S05N03-MC-B1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Esecuzione della funzione di commutazione | Forma della scatola | A cascata | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.40 € | 1 | 3 giorni | 3 | 40,1–50 | 46 | Non a filo | Nichelato | Contatto di chiusura | Cilindro, filettatura | falso | 5 | 2000 | 10 - 30 | A prova di interferenze da campo magnetico continuo | Senza |
Loading...
Tipo di tensione di alimentazione | DC | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Esecuzione del collegamento elettrico | Connettore M8 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di interfaccia/connessione | Senza | Tipo di azionamento | Bersaglio metallico | Esecuzione dell'uscita di commutazione | PNP |
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Materiale del corpo | Metallo | SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Resistente alla pressione | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso |
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 | Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
Si trova sulla pagina di Sensore di prossimità di piccolo diametro [E2E], il codice articolo è il seguente: E2E-S05N03-MC-B1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2E-S05N03-MC-B1.
Configura
Proprietà di base
Distanza di rilevamento L1(mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Rivestimento scatola
Esecuzione della funzione di commutazione
Forma della scatola
A cascata
Diametro del sensore(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Resistenza alle interferenze da campi magnetici
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M |
E2E-C06N04-MC-B1 |
E2E-S04N02-CJ-B1 0.3M |
E2E-S05N03-CJ-B1 0.3M |
E2E-S05S12-MC-B2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Rivestimento scatola | Esecuzione della funzione di commutazione | Forma della scatola | A cascata | Diametro del sensore (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Resistenza alle interferenze da campi magnetici | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.40 € | 1 | 3 giorni | 0,8 | 20,1–30 | 27,1 | Allineato | Altro | Contatto di chiusura | Cilindro liscio | vero | 3 | 5000 | 12 - 24 | - | Livello a | ||
95.65 € | 1 | 3 giorni | 4 | 40,1–50 | 43,4 | Allineato | Altro | Contatto di chiusura | Cilindro liscio | vero | 6,5 | 4000 | 12 - 24 | - | Livello a | ||
151.20 € | 1 | 3 giorni | 2 | 30,1–40 | 33 | Non a filo | Altro | Contatto di chiusura | Cilindro, filettatura | vero | 4 | 3000 | 12 - 24 | - | Senza | ||
87.90 € | 1 | 3 giorni | 3 | 30,1–40 | 31 | Allineato | Altro | Contatto di chiusura | Cilindro liscio | vero | 5 | 2000 | 12 - 24 | - | Livello a | ||
63.25 € | 1 | 3 giorni | 1,2 | 40,1–50 | 40,1 | Allineato | Altro | Contatto di apertura | Cilindro liscio | vero | 5 | 4000 | 12 - 24 | - | Livello a |