Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2EW-X20B1T30-M1TJ 0.3M
Codice componente
|
---|
E2EW-X20B1T30-M1TJ 0.3M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Esecuzione del collegamento elettrico | Tipo di interfaccia/connessione | Diametro del sensore (mm) | Distanza di commutazione (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.90 € | 1 | 3 giorni | Fino a 20 | 40,1–50 | 41,5 | Allineato | Cavo con connettore | Altro | 30 | 20 | 2 |
Loading...
Standard acquisiti | IEC | Struttura di protezione (IEC) | IP67 | Tipo di tensione di alimentazione | DC |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (NEMA) | Altro | Rivestimento scatola | Altro | Tipo di azionamento | Bersaglio metallico |
Esecuzione dell'uscita di commutazione | PNP | Esecuzione della funzione di commutazione | Contatto di chiusura | Forma della scatola | Cilindro, filettatura |
A cascata | falso | Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione | 1 | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 10 - 30 |
Resistenza alle interferenze da campi magnetici | A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato | Materiale del corpo | Metallo | SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Resistente alla pressione | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso |
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie | falso | Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione | 0 | Numero di uscite di contatto sicure | 0 |
Numero di uscite semiconduttori sicure | 0 |
Si trova sulla pagina di Sensori di prossimità a faccia metallica [E2EW], il codice articolo è il seguente: E2EW-X20B1T30-M1TJ 0.3M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2EW-X20B1T30-M1TJ 0.3M.
Configura
Proprietà di base
Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione](mm)
Profondità testa (gamma)(mm)
Profondità testa(mm)
Condizione meccanica di montaggio per sensore
Esecuzione del collegamento elettrico
Tipo di interfaccia/connessione
Diametro del sensore(mm)
Distanza di commutazione(mm)
Frequenza di commutazione(Hz)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2EW-X10B130-M1TJ 0.3M |
E2EW-X10B1T18-M1TJ 0.3M |
E2EW-X12B1T18-M1 |
E2EW-X22B1T30-M1 |
E2EW-X22B1T30-M1TJ 0.3M |
E2EW-X2B112-M1TJ 0.3M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dettagli distanza di rilevamento L1 [classificazione] (mm) | Profondità testa (gamma) (mm) | Profondità testa (mm) | Condizione meccanica di montaggio per sensore | Esecuzione del collegamento elettrico | Tipo di interfaccia/connessione | Diametro del sensore (mm) | Distanza di commutazione (mm) | Frequenza di commutazione (Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.40 € | 1 | 3 giorni | Fino a 10 | 40,1–50 | 41,9 | Allineato | Cavo con connettore | Senza | 30 | 10 | 40 | ||
184.70 € | 1 | 3 giorni | Fino a 10 | 40,1–50 | 41,5 | Allineato | Cavo con connettore | Altro | 18 | 10 | 2 | ||
183.00 € | 1 | 3 giorni | Fino a 20 | 50,1–60 | 54,4 | Quasi a filo | Connettore M12 | Altro | 18 | 12 | 2 | ||
196.90 € | 1 | 3 giorni | Fino a 50 | 50,1–60 | 54,4 | Quasi a filo | Connettore M12 | Altro | 30 | 22 | 2 | ||
206.00 € | 1 | 3 giorni | Fino a 50 | 40,1–50 | 41,5 | Quasi a filo | Cavo con connettore | Altro | 30 | 22 | 2 | ||
135.00 € | 1 | 3 giorni | Fino a 2 | 40,1–50 | 41,9 | Allineato | Cavo con connettore | Senza | 12 | 2 | 100 |