Sensore di Visione, Modelli per ispezione/identificazione, Serie FQ2-S4 (Tipo standard)

Sensore di Visione, Modelli per ispezione/identificazione, Serie FQ2-S4 (Tipo standard)
Il nuovo standard nell'ispezione delle immagini e nella verifica dei codici
La famiglia di sensori di visione FQ2 ridefinisce il mercato di questi prodotti, offrendo funzionalità avanzate di ispezione, lettura e verifica dei codici che in passato erano disponibili solo per i sistemi di visione di fascia più alta. Con la possibilità di scegliere tra oltre 100 telecamere, il sensore FQ2 assicura una flessibilità eccezionale che consente di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa, fra le quali risoluzione elevata, lettura di codici, illuminazione integrata o buon rapporto qualità-prezzo per le applicazioni semplici.
• Funzionalità potenti con una gamma versatile
• Immagini nitide
• Custodia "all-in-one"
• Ricerche semplificate con Shape Search II
• Codici a marcatura diretta (DPM)
• Esclusiva tecnologia OCR
• Verifica del codice
• Ispezione avanzata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FQ2-S45010F
FQ2-S45010F-M
FQ2-S45100F-M
FQ2-S45100N-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Elementi immagine Risoluzione di elaborazione Campo visivo Colore display

4,956.92 €

1 3 giorni CMOS a colori da 1/3 di pollice752 × 480Rilevamento ristrettoColore

4,956.92 €

1 3 giorni CMOS monocromatico da 1/3 pollice752 × 480Rilevamento ristrettoMonocromatica

5,047.58 €

1 3 giorni CMOS monocromatico da 1/3 pollice752 × 480Rilevamento ampio (distanza lunga)Monocromatica

6,295.67 €

1 3 giorni CMOS monocromatico da 1/3 pollice928 × 828Rilevamento ampio (distanza breve)Monocromatica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore Ingresso/Uscita PNP Tensione alimentazione 21,6 a 26,4 VCC
Modello Modello di ispezione/modello ID Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0 a 40 Umidità ambiente di esercizio(%) 35 % a 85 %
Livello di protezione IP67 Materiale corpo principale PBT, PC, SUS Numero di pixel 350000
Classe LED 2 Caratteristica Tipo standard

Supporto tecnico