Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F3S-TGR-SMSA-10
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::45 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 38 | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 95 | Grado di protezione (NEMA) | Altro | Grado di protezione (IP) | Altro |
Esecuzione del collegamento elettrico | Con cavo preconfezionato | Materiale del corpo | Metallo | Forma della scatola | Forma costruttiva speciale |
Con indicatore di stato | vero | Apertura forzata | falso | Numero contatti di commutazione | 0 |
Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 2 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 1 | Numero di contatti ausiliari di sicurezza | 0 |
Esecuzione dell'organo di comando | Altro | Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Si trova sulla pagina di Interruttori di sicurezza non a contatto “stand alone” [F3S-TGR-S_A/D], il codice articolo è il seguente: F3S-TGR-SMSA-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3S-TGR-SMSA-10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali