Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FLV-ATC21024-C |
FLV-ATC41024-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di canali | |
---|---|---|---|---|---|
802.55 € | 1 | 3 giorni | 2 | ||
930.05 € | 1 | 3 giorni | 4 |
Loading...
Tensione di alimentazione(V) | 100-240 VCA, 50/60 Hz | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0-50 | Umidità ambiente di esercizio(%) | 35-85 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Numero di canali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali