Codice articolo del costruttore: E5CD-QX2A6M-000
Marca: OMRON
Prezzo: 356.40 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: - V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100 - 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 100 - 240 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E5CD-QX2A6M-000
Codice componente
|
---|
E5CD-QX2A6M-000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di tensione per l'azionamento | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.40 € | 1 | 3 giorni | AC | - | 100 - 240 | 100 - 240 |
Loading...
Metodo di regolazione | Ingresso chiavetta | Gamma di temperature indicata(°C) | -200::2300 | Larghezza(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 48 | Profondità(mm) | 60 | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
Reset esterno possibile | falso | Salvataggio errori possibile | falso | Con morsetti amovibili | falso |
Numero di circuiti di misura | 1 | Numero contatti di commutazione | 0 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 |
Numero contatti normalmente aperti (NA) | 2 |
Si trova sulla pagina di Termoregolatore digitale [E5CD], il codice articolo è il seguente: E5CD-QX2A6M-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E5CD-QX2A6M-000.
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Tipo di tensione per l'azionamento
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E5CD-QX2D6M-000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di tensione per l'azionamento | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.40 € | 1 | 3 giorni | AC/DC | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 |