Termoregolatore digitale (48 × 24 mm) [E5GC]

Termoregolatore digitale (48 × 24 mm) [E5GC]
Facilità d'uso e prestazioni elevate della serie E5[]C in un corpo compatto da 48 × 24 mm
• Un corpo compatto di 48 × 24 × 90 mm (L × H × P) ideale per piccole apparecchiature, strumenti di laboratorio e altro.
• Display PV bianco con altezza di 10,5 mm per un'elevata visibilità anche con il corpo compatto.
• Morsettiera rimovibile per semplificare la manutenzione. Per il metodo di cablaggio, scegliere tra le morsettiere a vite o le morsettiere a morsetto senza vite.
• Campionamento ad alta velocità a 50 ms.
• Facilità di collegamento a un PLC con comunicazioni senza programmazione.
• È possibile impostare il termoregolatore senza collegare alcun alimentatore, collegandolo al computer con un cavo di conversione delle comunicazioni (venduto separatamente). L’impostazione è estremamente semplice con CX-Thermo (venduto separatamente).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E5GC-QX2DCM-000

Codice componente
E5GC-QX2DCM-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

333.70 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 24 Altezza(mm) 48 Profondità(mm) 90
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Tipo di tensione per l'azionamento AC/DC Reset esterno possibile falso
Salvataggio errori possibile falso Con morsetti amovibili falso Numero di circuiti di misura 1
Numero contatti di commutazione 1 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 21,6 - 26,4 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 21,6 - 26,4 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 21,6 - 26,4

Si trova sulla pagina di Termoregolatore digitale (48 × 24 mm) [E5GC], il codice articolo è il seguente: E5GC-QX2DCM-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E5GC-QX2DCM-000.

Supporto tecnico