Modulo ingressi SSI a 2 canali serie CJ

Modulo ingressi SSI a 2 canali serie CJ
Parametri di comunicazione SSI completamente configurabili per ciascun canale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CJ1W-CTS21-E

Codice componente
CJ1W-CTS21-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,064.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a Profondità(mm) 89 Altezza(mm) 90
Larghezza(mm) 31 Numero di funzioni 2 SIL secondo IEC 61508 Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Adatto per CNC falso
Adatto per rilevamento percorso falso Adatto per SSI vero Adatto per posizionamento monoasse falso
Adatto per conteggio vero Adatto per pesatura falso Adatto per funzioni di sicurezza falso
Adatto per posizionamento multiasse falso Adatto per rilevamento valore incrementale falso Capacità di ridondanza falso

Si trova sulla pagina di Modulo ingressi SSI a 2 canali serie CJ, il codice articolo è il seguente: CJ1W-CTS21-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-CTS21-E.

Supporto tecnico