HDS - Raccordi a innesto ad alta pressione, adattatore maschio dritto conico

HDS - Raccordi a innesto ad alta pressione, adattatore maschio dritto conico
- Raccordo per la gamma ad alta pressione
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Anello di sgancio con morsetto integrato
- Per tubi flessibili in vari materiali
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring NBR
- Struttura modulare e flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H010406
H010408
H010410
H010418
H010606
H010608
H010610
H010614
H010618
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione H Dimensione L Dimensione SW Dimensione ISW

1.45 €

1 4 giorni 47.527.5102.5

1.45 €

1 4 giorni 47.524.5103

1.45 €

1 4 giorni 47.523.5113

1.45 €

1 4 giorni 4823103

1.52 €

1 4 giorni 67.530122.5

1.52 €

1 4 giorni 67.530124

1.52 €

1 4 giorni 67.526.5124

1.90 €

1 4 giorni 61130144

1.52 €

1 4 giorni 6827124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -40:: +150 Pressione di esercizio Fino a 250 bar Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni HNBR / presa in ottone / anello reggispinta in ottone, lucidato / filettatura parallela
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., UNI 7707 Tipo medio Oli lubrificanti, grassi Specifiche Dimensioni consigliate: 4 mm = 4 × 1,5 / 6 mm = 6 × 3 / tolleranze: ±0,05 mm

Supporto tecnico