Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
201101-ES |
201103-ES |
201104-ES |
201105-ES |
201106-ES |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione ØB | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.93 € | 1 | 4 giorni | 4 | 9 | 15 | ||
23.30 € | 1 | 4 giorni | 6 | 11 | 17 | ||
28.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | 13 | 19 | ||
33.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | 21 | ||
41.02 € | 1 | 4 giorni | 12 | 17 | 24 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +150 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in acciaio inox / guarnizioni FKM / anello metallico in acciaio inox / anello di pressione in acciaio inox | Con filettatura | Filettatura cil. DIN EN ISO 228 / Filettatura con. DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr. DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa (oliata e non oliata) |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione ØB
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali