Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
201501 |
201502 |
201503 |
201504 |
201505 |
201506 |
201507 |
201508 |
201509 |
201510 |
201511 |
201512 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione H | Dimensione ISW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 10 | 4 giorni | 4 | M5 | 4 | 2 | ||
3.38 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 5.5 | 3 | ||
3.17 € | 10 | 4 giorni | 5 | M5 | 4 | 2 | ||
3.38 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/8 | 5.5 | 3 | ||
3.65 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 5.5 | 3 | ||
3.65 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 5.5 | 3 | ||
3.75 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 8 | 4 | ||
3.78 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 8 | 4 | ||
4.28 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 8 | 4 | ||
4.87 € | 10 | 4 giorni | 8 | G3/8 | 9 | 5 | ||
5.00 € | 10 | 4 giorni | 10 | G3/8 | 9 | 5 | ||
5.67 € | 10 | 4 giorni | 12 | G3/8 | 9 | 5 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione H
Dimensione ISW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali