IPSO - raccordi a innesto, banjo singolo completo, triplo (rotante sotto pressione) 360°

IPSO - raccordi a innesto, banjo singolo completo, triplo (rotante sotto pressione) 360°
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
201432
201434
201435
201436
201437
201438
201439
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione H Dimensione SW

6.78 €

10 4 giorni 4G1/8614

9.10 €

10 4 giorni 12G1/4817

6.48 €

10 4 giorni 6G1/8614

6.88 €

10 4 giorni 6G1/4817

6.70 €

10 4 giorni 8G1/8614

7.10 €

10 4 giorni 8G1/4817

8.52 €

10 4 giorni 10G1/4817

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico