Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
200701 |
200702 |
200703 |
200704 |
200705 |
200706 |
200707 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione ØC | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 10 | 4 giorni | 4 | 2 | 35 | ||
0.80 € | 10 | 4 giorni | 5 | 3 | 33 | ||
0.42 € | 10 | 4 giorni | 6 | 4 | 36.5 | ||
0.45 € | 10 | 4 giorni | 8 | 6 | 40 | ||
0.60 € | 10 | 4 giorni | 10 | 8 | 45.5 | ||
0.70 € | 10 | 4 giorni | 12 | 10 | 48 | ||
0.98 € | 10 | 4 giorni | 14 | 12 | 53 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione ØC
Dimensione L
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali