Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
200801 |
200802 |
200803 |
200804 |
200805 |
200806 |
200807 |
200808 |
200809 |
200810 |
200811 |
200812 |
200813 |
200814 |
200815 |
200816 |
200817 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØB | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 10 | 4 giorni | 9 | 33 | ||
0.90 € | 10 | 4 giorni | 9 | 30 | ||
1.27 € | 10 | 4 giorni | 9.5 | 35.5 | ||
0.90 € | 10 | 4 giorni | 9 | 32 | ||
1.28 € | 10 | 4 giorni | 10 | 32.5 | ||
0.92 € | 10 | 4 giorni | 11 | 33 | ||
1.05 € | 10 | 4 giorni | 11 | 37.5 | ||
1.05 € | 10 | 4 giorni | 13 | 38.5 | ||
1.18 € | 10 | 4 giorni | 13 | 40 | ||
1.13 € | 10 | 4 giorni | 13 | 40 | ||
1.13 € | 10 | 4 giorni | 13 | 39 | ||
1.90 € | 10 | 4 giorni | 9 | 43.5 | ||
1.62 € | 10 | 4 giorni | 11 | 43.5 | ||
1.62 € | 10 | 4 giorni | 13 | 43.5 | ||
1.78 € | 10 | 4 giorni | 15 | 43.5 | ||
1.88 € | 10 | 4 giorni | 17 | 44 | ||
1.35 € | 10 | 4 giorni | 15 | 41 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØB
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali