IPSO - raccordi a innesto, adattatore connettore a gomito rotante, lungo

IPSO - raccordi a innesto, adattatore connettore a gomito rotante, lungo
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
202600
202601
202602
202603
202604
202605
202606
202607
202608
202609
202615
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione SW

1.90 €

10 4 giorni 4M5849

1.98 €

10 4 giorni 4G1/8135.513

2.08 €

10 4 giorni 4G1/4166.513

1.98 €

10 4 giorni 6G1/813613

2.35 €

10 4 giorni 6G1/4166.513

2.25 €

10 4 giorni 8G1/813613

2.42 €

10 4 giorni 8G1/4166.513

2.95 €

10 4 giorni 8G3/820916

3.35 €

10 4 giorni 10G1/4166.516

3.85 €

10 4 giorni 10G3/820916

1.98 €

10 4 giorni 6M5849

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico