Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
201201 |
201202 |
201203 |
201204 |
201205 |
201206 |
201207 |
201208 |
201209 |
201210 |
201211 |
201212 |
201213 |
201214 |
201215 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione ØB | Dimensione H | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 € | 10 | 4 giorni | 4 | M5 | SW9 | 9 | 18.5 | ||
1.37 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 14 | 15 | 21 | ||
1.27 € | 10 | 4 giorni | 5 | M5 | SW9 | 9 | 19 | ||
1.27 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/8 | 14 | 15 | 22.5 | ||
1.27 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 14 | 15 | 23 | ||
1.35 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 18 | 17 | 24 | ||
1.35 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 14 | 15 | 24.5 | ||
1.37 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 18 | 17 | 26 | ||
1.77 € | 10 | 4 giorni | 8 | G3/8 | 21 | 20 | 27.5 | ||
1.72 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 18 | 17 | 27 | ||
1.77 € | 10 | 4 giorni | 10 | G3/8 | 21 | 20 | 28.5 | ||
2.72 € | 10 | 4 giorni | 12 | G3/8 | 21 | 20 | 29.5 | ||
1.33 € | 10 | 4 giorni | 6 | M5 | SW9 | 10.5 | 19.5 | ||
2.22 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/4 | 18 | 17 | 28.5 | ||
1.27 € | 10 | 4 giorni | 4 | M6 | SW9 | 9 | 19.5 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione ØB
Dimensione H
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali