IPSO - raccordi a innesto, connettore dritto

IPSO - raccordi a innesto, connettore dritto
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200301
200302
200303
200304
200305
200306
200307
200308
200309
200310
200311
200312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L

1.35 €

10 4 giorni 31

1.55 €

10 4 giorni 33

1.35 €

10 4 giorni 34

1.55 €

10 4 giorni 38

2.10 €

10 4 giorni 39

2.63 €

10 4 giorni 43.5

3.70 €

10 4 giorni 48

1.85 €

10 4 giorni 34

2.12 €

10 4 giorni 39

2.90 €

10 4 giorni 40

3.45 €

10 4 giorni 43

4.30 €

10 4 giorni 48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico