Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
200200 |
200201 |
200202 |
200203 |
200204 |
200205 |
200206 |
200207 |
200208 |
200209 |
200210 |
200211 |
200212 |
200214 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione ØB | Dimensione H | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 10 | 4 giorni | 4 | M5 | SW9 | 5 | 22.5 | ||
1.37 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 12 | 6.5 | 26.5 | ||
1.48 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/4 | 16 | 10 | 29.5 | ||
1.82 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/8 | 12 | 6.5 | 27 | ||
1.93 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/4 | 16 | 10 | 30 | ||
1.22 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 12 | 6.5 | 27 | ||
1.30 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 16 | 10 | 31 | ||
1.27 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 12 | 6.5 | 28 | ||
1.33 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 16 | 10 | 32 | ||
1.63 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 16 | 10 | 32 | ||
2.15 € | 10 | 4 giorni | 10 | G3/8 | 20 | 13 | 37.5 | ||
2.70 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/4 | 20 | 13 | 40 | ||
3.13 € | 10 | 4 giorni | 12 | G3/8 | 20 | 13 | 40 | ||
3.17 € | 10 | 4 giorni | 14 | G1/4 | 20 | 10 | 37.7 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione ØB
Dimensione H
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali