IPSO - raccordi a innesto, adattatore maschio dritto (con.)

IPSO - raccordi a innesto, adattatore maschio dritto (con.)
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200141
200142
200143
200144
200152
200153
200154
200155
200156
200157
200158
200159
200160
200161
200162
200163
200164
200165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØC Dimensione H Dimensione L Dimensione ISW

0.97 €

10 4 giorni 42.6824.52.5

0.97 €

10 4 giorni 43823.5

1.03 €

10 4 giorni 42.6822.52.5

0.95 €

10 4 giorni 62.6623.5

0.82 €

10 4 giorni 42.6822.52.5

1.03 €

10 4 giorni 42.61122.52.5

0.97 €

10 4 giorni 64.2724.54

1.03 €

10 4 giorni 64.21124.54

1.03 €

10 4 giorni 85.2727.55

1.03 €

10 4 giorni 85.21127.55

1.53 €

10 4 giorni 85.211.5285

1.53 €

10 4 giorni 107.31132.57

1.60 €

10 4 giorni 108.311.532.58

1.73 €

10 4 giorni 127.31132.58

1.87 €

10 4 giorni 128.311.530.58

2.48 €

10 4 giorni 1210.3143310

2.30 €

10 4 giorni 148.212348

2.57 €

10 4 giorni 1410.3143310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico