IPSO - raccordi a innesto, adattatore maschio dritto (parallelo)

IPSO - raccordi a innesto, adattatore maschio dritto (parallelo)
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200100
200101
200102
200103
200104
200105
200106
200107
200108
200109
200110
200111
200112
200113
200114
200115
200116
200117
200118
200119
200120
200121
200122
200127
200128
200129
200133
200135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione ØC Dimensione H Dimensione L Dimensione SW Dimensione ISW

0.95 €

10 4 giorni 6M582.5422.5112.5

0.80 €

10 4 giorni 4M582.5420.592.5

0.80 €

10 4 giorni 4G1/813.52.65.519.592.5

0.85 €

10 4 giorni 4G1/4172.66.519.592.5

0.98 €

10 4 giorni 5M582.64229.52.5

0.85 €

10 4 giorni 5G1/813.54.25.522104

1.18 €

10 4 giorni 5G1/4174.26.522104

0.77 €

10 4 giorni 6G1/813.54.25.523.5114

0.80 €

10 4 giorni 6G1/4174.26.522.5114

0.80 €

10 4 giorni 8G1/812.85.25.526.5135

0.85 €

10 4 giorni 8G1/4176.26.523.5136

1.18 €

10 4 giorni 8G3/8206.2925136

1.13 €

10 4 giorni 10G1/4167.36.527.5167

1.35 €

10 4 giorni 10G3/8218.3929.5168

1.57 €

10 4 giorni 12G3/82110.3931.51810

1.83 €

10 4 giorni 12G1/22410.31131.51810

3.02 €

10 4 giorni 14G3/82110.3934.52110

3.02 €

10 4 giorni 14G1/22512.31134.52112

1.30 €

10 4 giorni 6G3/8204.2925134

1.63 €

10 4 giorni 12G1/4167.36.530187

0.95 €

10 4 giorni 6M7113.6624.5113.5

0.80 €

10 4 giorni 4M710.53622.593

0.80 €

10 4 giorni 4M692.6723.592.5

1.05 €

10 4 giorni 4M8122.6724.5102.5

0.85 €

10 4 giorni 6M692.6523.5112.5

1.50 €

10 4 giorni 10G1/8145.25.529165

1.90 €

10 4 giorni 8G1/2236.21131.5136

2.00 €

10 4 giorni 10G1/2248.31131168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico