Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
202301 |
202303 |
202304 |
202305 |
202306 |
202307 |
202308 |
202309 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | |
---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 10 | 4 giorni | 4 | ||
2.68 € | 10 | 4 giorni | 6 | ||
2.85 € | 10 | 4 giorni | 8 | ||
3.52 € | 10 | 4 giorni | 10 | ||
3.62 € | 10 | 4 giorni | 12 | ||
2.78 € | 10 | 4 giorni | 6 | ||
2.92 € | 10 | 4 giorni | 8 | ||
3.30 € | 10 | 4 giorni | 10 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali