IPSO-FKM - raccordi a innesto, connettore a gomito

IPSO-FKM - raccordi a innesto, connettore a gomito
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring FKM per alte temperature
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici grezze
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V200401
V200403
V200404
V200405
V200406
V200407
V200408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØB Dimensione L

1.62 €

10 4 giorni 4917.5

1.85 €

10 4 giorni 61120

2.10 €

10 4 giorni 81323

2.72 €

10 4 giorni 101525

3.90 €

10 4 giorni 121727.5

5.37 €

10 4 giorni 142031

16.83 €

10 4 giorni 162332.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni FKM / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico