Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V202200 |
V202201 |
V202202 |
V202203 |
V202204 |
V202205 |
V202206 |
V202207 |
V202208 |
V202209 |
V202210 |
V202211 |
V202212 |
V202213 |
V202214 |
V202215 |
V202224 |
V202265 |
V202268 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione G | Dimensione ØB | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 10 | 4 giorni | 4 | M5 | 8 | 4 | 9 | ||
1.67 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 | ||
1.98 € | 10 | 4 giorni | 4 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
1.65 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 | ||
1.75 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
1.78 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 | ||
1.93 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
2.53 € | 10 | 4 giorni | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 13 | ||
2.40 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | 16 | 6.5 | 16 | ||
3.00 € | 10 | 4 giorni | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 16 | ||
3.62 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/4 | 16 | 6.5 | 16 | ||
3.73 € | 10 | 4 giorni | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 20 | ||
4.53 € | 10 | 4 giorni | 12 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | ||
5.40 € | 10 | 4 giorni | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 20 | ||
5.63 € | 10 | 4 giorni | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | ||
1.82 € | 10 | 4 giorni | 6 | M5 | 8 | 4 | 9 | ||
4.22 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/2 | 25 | 11 | 16 | ||
15.48 € | 10 | 4 giorni | 16 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | ||
14.68 € | 10 | 4 giorni | 16 | G3/8 | 20 | 9 | 20 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +150 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | Max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni FKM / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione G
Dimensione ØB
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali