IPSO-FKM - raccordi a innesto, adattatore parallelo a T rotante

IPSO-FKM - raccordi a innesto, adattatore parallelo a T rotante
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring FKM per alte temperature
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici grezze
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V202001
V202003
V202004
V202005
V202006
V202008
V202009
V202010
V202011
V202012
V202016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione SW

2.55 €

10 4 giorni 4G1/813613

2.42 €

10 4 giorni 6G1/813613

2.77 €

10 4 giorni 6G1/416813

3.12 €

10 4 giorni 8G1/813613

3.15 €

10 4 giorni 8G1/4166.513

4.80 €

10 4 giorni 10G1/4166.516

5.03 €

10 4 giorni 10G3/820916

5.45 €

10 4 giorni 12G1/416816

5.72 €

10 4 giorni 12G3/820920

7.52 €

10 4 giorni 14G1/2251120

7.52 €

10 4 giorni 14G3/820920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni FKM / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico