IPSO-FKM - raccordi a innesto, adattatore maschio dritto (con.)

IPSO-FKM - raccordi a innesto, adattatore maschio dritto (con.)
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring FKM per alte temperature
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici grezze
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V200152
V200153
V200154
V200155
V200156
V200157
V200158
V200159
V200160
V200161
V200162
V200163
V200164
V200165
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØC Dimensione H Dimensione L Dimensione SW Dimensione ISW

1.00 €

10 4 giorni 42.6822.5102.5

1.22 €

10 4 giorni 42.61122.5142.5

1.15 €

10 4 giorni 64.2724.5114

1.20 €

10 4 giorni 64.21124.5144

1.18 €

10 4 giorni 85.2727.5135

1.20 €

10 4 giorni 85.21127.5135

1.82 €

10 4 giorni 85.211.528175

1.83 €

10 4 giorni 107.31132.5167

1.75 €

10 4 giorni 108.311.532.5178

1.93 €

10 4 giorni 127.31132.5178

2.02 €

10 4 giorni 128.311.530.5178

2.72 €

10 4 giorni 1210.314332210

2.57 €

10 4 giorni 148.21234208

2.85 €

10 4 giorni 1410.314332210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni FKM / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico