IPSO-FKM - raccordi a innesto, adattatore maschio dritto (parallelo)

IPSO-FKM - raccordi a innesto, adattatore maschio dritto (parallelo)
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring FKM per alte temperature
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici grezze
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V200100
V200101
V200102
V200103
V200107
V200108
V200109
V200110
V200111
V200112
V200113
V200114
V200115
V200116
V200117
V200119
V200129
V200138
V200140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione ØC Dimensione H Dimensione L Dimensione SW Dimensione ISW

1.12 €

10 4 giorni 6M582.5422.5112.5

0.98 €

10 4 giorni 4M582.5420.592.5

0.98 €

10 4 giorni 4G1/813.52.65.519.592.5

1.03 €

10 4 giorni 4G1/4172.66.519.592.5

0.97 €

10 4 giorni 6G1/813.54.25.523.5114

0.98 €

10 4 giorni 6G1/4174.26.522.5114

0.98 €

10 4 giorni 8G1/812.85.25.526.5135

1.03 €

10 4 giorni 8G1/4176.26.523.5136

1.43 €

10 4 giorni 8G3/8206.2925136

1.35 €

10 4 giorni 10G1/4167.36.527.5167

1.62 €

10 4 giorni 10G3/8218.3929.5168

1.88 €

10 4 giorni 12G3/82110.39311810

2.00 €

10 4 giorni 12G1/22410.31131.51810

3.77 €

10 4 giorni 14G3/82110.3934.52110

3.65 €

10 4 giorni 14G1/22512.31134.52112

1.82 €

10 4 giorni 12G1/4167.36.530187

1.80 €

10 4 giorni 10G1/813.55.25.529165

7.90 €

10 4 giorni 16G1/22412.311382412

7.63 €

10 4 giorni 16G3/82110.39362410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni FKM / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico