IPSO-FKM - raccordi a innesto, connettore a T

IPSO-FKM - raccordi a innesto, connettore a T
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring FKM per alte temperature
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici grezze
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V200501
V200503
V200504
V200505
V200506
V200507
V200511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L

2.17 €

10 4 giorni 18

2.30 €

10 4 giorni 19.5

2.60 €

10 4 giorni 22.5

3.75 €

10 4 giorni 25

4.98 €

10 4 giorni 27

6.40 €

10 4 giorni 31

22.70 €

10 4 giorni 36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni FKM / morsetto in acciaio inox / anello di spinta in ottone, nichelato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico