Raccordi a pressione tipo 300 e 400, connessione spine con filettatura esterna

Raccordi a pressione tipo 300 e 400, connessione spine con filettatura esterna
- Raccordi in ottone
- Nichelato per protezione dalla corrosione
- Per applicazioni varie
- Raccordi rotanti, raccordi inclinabili
- Guarnizione O-ring nelle parti
- Per diametri dei tubi flessibili da 4 mm a 12 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
150001
150002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione L

0.70 €

1 4 giorni 317

0.70 €

1 4 giorni 418

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 (guarnizione in PVC)/ +80 (guarnizione NBR) Dimensione G M5 Dimensione SW 8
Pressione di esercizio Fino a 20 bar Materiali Corpo e dado girevole, ottone, nichelato / O-ring in NBR / guarnizioni in PVC Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262
Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici Specifiche Adatto a vari tubi flessibili in plastica

Supporto tecnico