Raccordi a innesto in acciaio inox serie STX - tipo connettore dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200301-ES
200303-ES
200304-ES
200305-ES
200306-ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØB Dimensione L

14.18 €

1 4 giorni 4932

14.33 €

1 4 giorni 61135

16.10 €

1 4 giorni 81339

23.48 €

1 4 giorni 101539

32.43 €

1 4 giorni 121741

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto max. 98%
Materiali Alloggiamento in acciaio inox / guarnizioni FKM / anello metallico in acciaio inox / anello di pressione in acciaio inox Con filettatura Filettatura cil. DIN EN ISO 228 / Filettatura con. DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr. DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa (oliata e non oliata)
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico