Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
200152-ES |
200153-ES |
200154-ES |
200155-ES |
200156-ES |
200157-ES |
200159-ES |
200160-ES |
200162-ES |
200163-ES |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione ØD | Dimensione ØB | Dimensione H | Dimensione L | Dimensione SW | Dimensione ISW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 1 | 4 giorni | 4 | 9 | 6.5 | 19 | 10 | 3 | ||
10.65 € | 1 | 4 giorni | 4 | 9 | 11 | 22.5 | 14 | 3 | ||
9.97 € | 1 | 4 giorni | 6 | 11 | 7.5 | 21.5 | 12 | 5 | ||
11.02 € | 1 | 4 giorni | 6 | 11 | 11 | 21.5 | 14 | 5 | ||
12.00 € | 1 | 4 giorni | 8 | 13 | 7.5 | 26.5 | 14 | 6 | ||
12.55 € | 1 | 4 giorni | 8 | 13 | 11 | 23.5 | 14 | 6 | ||
16.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | 11 | 30.5 | 16 | 8 | ||
18.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 15 | 11.5 | 26.5 | 17 | 8 | ||
26.77 € | 1 | 4 giorni | 12 | 17 | 11.5 | 27.5 | 17 | 10 | ||
27.70 € | 1 | 4 giorni | 12 | 17 | 14 | 27.5 | 22 | 10 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +150 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar | Vuoto | max. 98% |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Alloggiamento in acciaio inox / guarnizioni FKM / anello metallico in acciaio inox / anello di pressione in acciaio inox | Con filettatura | Filettatura cil. DIN EN ISO 228 / Filettatura con. DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr. DIN ISO 261 | Tipo medio | Aria compressa (oliata e non oliata) |
Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Configura
Proprietà di base
Dimensione ØD
Dimensione ØB
Dimensione H
Dimensione L
Dimensione SW
Dimensione ISW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali