Raccordi a innesto in acciaio inox serie STX - Tipo adattatore maschio dritto (parallelo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200100-ES
200101-ES
200102-ES
200107-ES
200108-ES
200109-ES
200110-ES
200112-ES
200113-ES
200114-ES
200115-ES
200119-ES
200135-ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione L Dimensione SW Dimensione ISW

9.92 €

1 4 giorni 6M511422.52.5

11.08 €

1 4 giorni 4M59420.59

11.50 €

1 4 giorni 4G1/895.519133

12.47 €

1 4 giorni 6G1/8115.523.5134

14.03 €

1 4 giorni 6G1/4116.520164

14.88 €

1 4 giorni 8G1/8135.526135

15.52 €

1 4 giorni 8G1/4136.523166

14.32 €

1 4 giorni 10G1/4156.527.5167

17.75 €

1 4 giorni 10G3/815925.5208

20.43 €

1 4 giorni 12G3/8179312010

23.20 €

1 4 giorni 12G1/2179292310

25.03 €

1 4 giorni 12G1/4176.530187

25.17 €

1 4 giorni 10G1/215929238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto max. 98%
Materiali Alloggiamento in acciaio inox / guarnizioni FKM / anello metallico in acciaio inox / anello di pressione in acciaio inox Con filettatura Filettatura cil. DIN EN ISO 228 / Filettatura con. DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr. DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa (oliata e non oliata)
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico